Produit ajouté au panier

Adaptateur pour Montage sur Trépied Ace 2 1/4"

#16-641: Basler ace2 ¼-20 Tripod Mount Adapter

#16-641: Basler ace2 ¼-20 Tripod Mount Adapter

×
Stock #16-641 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,00
Qté 1+
€30,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory
Remarque:
Screws required for mounting to camera included

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
  • Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
  • Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles

·       

Les Caméras Basler Ace 2 GigE sont disponibles en deux versions qui offrent une conception matérielle optimisée, un boîtier compact et robuste éprouvé, et une technologie de capteur CMOS de pointe avec une excellente qualité d'image provenant des capteurs Sony Pregius de 2ème génération, STARVIS de 3ème génération, ou des derniers capteurs Pregius S de 4ème génération. Ces caméras Ace de deuxième génération comprennent tous les composants des caméras Ace de première génération, ainsi que des caractéristiques intégrées telles qu'une LED d'état, un filtre de coupure IR amovible et un connecteur M8 robuste. La version basique de la caméra Basler Ace 2 GigE / 5 GigE offre un excellent rapport prix/performances avec un ensemble de fonctions de vision par ordinateur puissantes, tandis que la version Pro propose des fonctions avancées uniques Beyond telles que Pixel Beyond et Compression Beyond pour une performance maximale afin de répondre aux exigences des applications les plus exigeantes. Ces caméras comprennent le logiciel et le pilote éprouvés Basler Pylon SDK et sont conformes aux normes GenICam (GigE Vision 2.0), ce qui en fait une solution rapide et économique pour l'intégration logicielle. Les caméras Basler Ace 2 sont disponibles avec des interfaces GigE et USB3.0 et sont idéales pour un large éventail d'applications telles que l'automatisation et la robotique industrielles.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T, 2 Ports #17-947 Fin de Série €450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
US Plug Power Supply Cable, 1.8m #15-280 €13,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble d'alimentation électrique à fiche UE, 1,8 m #15-279 €13,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO Ace 2, M8, 6 Broches à Extrémité Ouverte, 5 m #16-643 €60,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO Ace 2, M8, 6 Broches à Extrémité Ouverte, 10 m #16-642 €60,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Montage sur Trépied Ace 2 1/4" #16-641 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SFTP 5 m #68-470 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 10 m #68-471 €18,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 20 m #68-472 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 30 m #68-473 €41,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP 50 m #68-474 €134,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock