Produit ajouté au panier

Fantôme de Tête Anthropomorphique d’Adulte Homogène

Anthropomorphic Homogeneous Adult Head Phantom

Anthropomorphic Homogeneous Adult Head Phantom

×
Stock #91-286 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.995,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €6.995,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adult head
Contenu du Coffret:
Adult head phantom, instructions, datasheet

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
2925.7
Dimensions (mm):
Circumference at a forehead level: 555mm

Propriétés des matériaux

Reduced Scattering Coefficient, µₛ':
12
Absorption Coefficient, µₐ:
0.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Propriétés optiques et anatomiques réalistes pour un étalonnage et une validation précis des systèmes d'imagerie optique
  • Disponibles en versions adaptées aux applications de fNIRS, d'imagerie par fluorescence et de spectroscopie par corrélation diffuse
  • La version fNIRS permet des tests de performance standardisés et reproductibles, tout en garantissant la conformité à la norme IEC 80601-2-71
  • Soutien à la recherche en sciences de la vie et en dispositifs médicaux axée sur l'imagerie optique liée au cerveau

Les Fantômes fNIRS Anthropomorphiques offrent un ensemble complet de modèles de référence pour la validation et l'étalonnage des systèmes d'imagerie optique dans la recherche sur le cerveau et les sciences de la vie. Il s'agit de fantômes homogènes de tête d'adulte et néonatale qui reproduisent les propriétés optiques et anatomiques du tissu humain, et d'un fantôme de tête néonatale creuse qui peut être rempli de liquides ou permet de tester des composants.  Pour des évaluations de performances plus avancées, le fantôme liquide dynamique imite la micro-vasculature en utilisant un système de flux avec un canal rempli de liquide, une pompe et du matériel de contrôle. Il permet aux chercheurs d'étudier comment la lumière interagit avec des milieux en mouvement ou absorbants et d'évaluer la profondeur d'imagerie, la sensibilité à l'absorption et la résolution spatiale. En outre, le fantôme fNIRS, conçu conformément à la norme IEC 80601-2-71, fournit une référence normalisée pour l'évaluation des performances du système fNIRS. Ces fantômes sont idéaux pour les chercheurs et les développeurs de dispositifs médicaux, car ils constituent des outils normalisés et conformes qui permettent d'obtenir des performances d'imagerie fiables et reproductibles.

Foire aux questions sur les fantômes optiques

Ce fichier PDF téléchargeable contient des réponses détaillées aux questions fréquemment posées concernant notre gamme de fantômes optiques. Vous y trouverez :

  • Quel fantôme dois-je choisir pour mon application ?
  • Quelles propriétés optiques dois-je prendre en compte lors du choix d'un fantôme ?
  • Comment les propriétés optiques de mon fantôme sont-elles mesurées et déterminées ?
  • Et bien plus encore !

Télécharger la FAQ sur les fantômes optiques

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;