Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Laser en Silicium non TraIté, 600 - 1000 nm, 12,7 mm de Dia.

×
Stock #90-138 Nouveau 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €80,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror Substrate

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.18 ±0.10

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
40-20
Spécification du Traitement:
N/A
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Substrat de silicium pour les systèmes de lasers à impulsions ultracourtes exigeants sur le plan thermique
  • Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 40-20
  • Disponibles en diamètres standard pour la flexibilité du traitement et l'intégration dans les systèmes

Les Substrats de Miroirs Laser en Silicium TECHSPEC® sont des substrats en silicium à haute conductivité thermique conçus pour les applications laser à haute puissance et ultrarapides exigeantes sur le plan thermique. Optimisés pour une distribution efficace de la chaleur dans les configurations optiques difficiles, ces substrats permettent d'atténuer la distorsion du front d'onde induite par la chaleur. Conçus comme une plate-forme prête à être traitée, les Substrats de Miroirs Laser en Silicium TECHSPEC® constituent une base flexible pour des solutions personnalisées de miroirs à large bande ou à faible dispersion. Disponibles en 12,7 mm, 25,4 mm et 50,8 mm de diamètre, ces miroirs offrent une grande souplesse d'intégration dans les systèmes laser les plus divers.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;