TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €513,97 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €410,97 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €385,22 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont disponibles avec les surfaces dièdres non traitées ou argentées. La couche d'argent offre un plus grand angle d'acceptation tandis que l'option non traitée, qui repose sur une réflexion interne totale, offre une réflectivité optimale. La face d'entrée est disponible non traité ou revêtue d'un traitement antireflet optimisé pour les longueurs d'ondes visibles ou proche IR, y compris 1064 nm et 1550 nm.
N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.
N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.
No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.
Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.
Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.
| A (mm) | B (mm) | Stock No. Uncoated | Stock No. Silver Coated | Stock No. Silver and VIS 0° Coated | Stock No. Silver and NIR II Coated |
| 7.16 | 6.1 | #65-250 | #43-305 | #48-605 | #12-488 |
| 12.7 | 10.16 | #43-296 | #45-202 | #48-606 | #12-489 |
| 25.4 | 19.05 | #43-297 | #45-187 | #48-607 | #12-490 |
| 38.1 | 29.21 | #43-298 | #45-189 | #48-608 | N/A |
| 50.8 | 38.1 | #43-299 | #45-191 | #48-609 | N/A |
| 63.5 | 48.26 | #43-300 | #48-593 | #48-616 | N/A |
| 76.2 | 57.15 | #43-301 | #48-594 | #48-617 | N/A |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.