Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prisme « Coins de Cube », 25,4 mm, traité argent et NIR II

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

×
Stock #12-490 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€312,00
Qté 1-5
€312,00
Qté 6+
€250,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Retroreflector
Remarque:
Black Overpaint is 30-60µm Thick

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Hauteur (mm):
19.05
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
95
Tolérance Hauteur (mm):
±0.25

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcsec):
3
Traitement:
S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) & S2 NIR II
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
Qualité de Surface:
60-40
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Entrance: Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm, Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm,Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance: 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Reflective Surfaces: 0.5 J/cm2 @1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lumière Incidente est Rétro-Réfléchie à la Source
  • Déviation de Faisceau Pouvant Atteindre 3 Secondes d'Arc
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Également Disponibles Montés

Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en N-BK7 TECHSPEC® sont disponibles avec les surfaces dièdres non traitées ou argentées. La couche d'argent offre un plus grand angle d'acceptation tandis que l'option non traitée, qui repose sur une réflexion interne totale, offre une réflectivité optimale. La face d'entrée est disponible non traité ou revêtue d'un traitement antireflet optimisé pour les longueurs d'ondes visibles ou proche IR, y compris 1064 nm et 1550 nm.

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.

FAQ(s)

   What is the benefit of N-BK7 glass in this cube reflector?

N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.

   Do these retroreflectors require alignment?

No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.

   Can these be used in laser-based applications?

Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.

   Are AR coatings available?

Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.

Informations techniques

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.