Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan sont des objectifs plan-apochromatiques présentant une excellente correction des couleurs et planéité du champ. Conçus pour répondre aux exigences de la norme ISO 19012-1:2013, ces objectifs sont idéaux pour les applications en microscopie des matériaux. En minimisant la lumière parasite, ces objectifs améliorent le contraste du système, ce qui les rend idéaux pour les applications de lumière réfléchie à fond clair. Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan ont un numéro de champ de 23 mm permettant de grandes zones de grossissement.
Remarque : Lorsqu’on utilise les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan avec des systèmes de microscope de correction des couleurs à l'infini (ICS) non-ZEISS, la Lentille Tube #13-828 est requise.
Dimensions (mm) | |||||||||||
Stock No. | EC Epiplan | A | B | C | D | E | F | G | W.D. | PFL | Mounting Threads |
#13-822 | 5X | 33.20 | 2.10 | 6.00 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.80 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-823 | 10X | 34.00 | 2.10 | 6.80 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-824 | 20X | 41.80 | 7.40 | 3.80 | 12.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 3.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-825 | 40X | 42.80 | 9.40 | 2.80 | 9.1 | 14.5 | 30.0 | 3.9 | 2.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-826 | 50X | 44.05 | 8.10 | 5.35 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 1.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-827 | 100X | 44.15 | 8.10 | 5.45 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 0.87 | 45.00 | M27x0.75 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Lentille de Tube 1X ZEISS | #13-828 | €113,00 Demande de Devis |
|
||
Push & Click Filter Cube |
#72-214
Nouveau
|
€299,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.