Produit ajouté au panier

Objectifs 100X ZEISS EC Epiplan

See More by ZEISS
ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Objectives
×
Stock #13-827 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.530,00
Qté 1+
€1.530,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
422090-9902-000
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 164.50mm
Type:
Microscope Objective
Applications Typiques:
Fluorescence, BrightField, Differential Interference Contrast, Reflected Light DIC, DIC with circular polarized light, total interference contrast
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
ZEISS

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.23
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.15
Diamètre Max. (mm):
30
Poids (g):
165

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Distance Focale FL (mm):
1.60
Grossisse-
ment:
100X
Ouverture Numérique NA:
0.85
Pouvoir de Résolution (μm):
0.32
Profondeur de champ (μm):
0.38
Distance de Travail (mm):
0.87
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
480 - 650
Numéro de Champ:
23
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A

Filetage & montage

Filetage:
M27 x 0.75

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40
Humidité d'Utilisation:
75% at 35°C

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéaux pour les applications à fond clair, à fluorescence, et à contraste interférentiel différentiel
  • Contraste amélioré
  • Excellente correction des couleurs et planéité du champ

Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan sont des objectifs plan-apochromatiques présentant une excellente correction des couleurs et planéité du champ. Conçus pour répondre aux exigences de la norme ISO 19012-1:2013, ces objectifs sont idéaux pour les applications en microscopie des matériaux. En minimisant la lumière parasite, ces objectifs améliorent le contraste du système, ce qui les rend idéaux pour les applications de lumière réfléchie à fond clair. Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan ont un numéro de champ de 23 mm permettant de grandes zones de grossissement.

Remarque : Lorsqu’on utilise les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan avec des systèmes de microscope de correction des couleurs à l'infini (ICS) non-ZEISS, la Lentille Tube #13-828 est requise.

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. EC Epiplan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-822 5X 33.20 2.10 6.00 11.6 22.5 30.0 3.9 11.80 45.00 M27x0.75
#13-823 10X 34.00 2.10 6.80 11.6 22.5 30.0 3.9 11.00 45.00 M27x0.75
#13-824 20X 41.80 7.40 3.80 12.6 22.5 30.0 3.9 3.20 45.00 M27x0.75
#13-825 40X 42.80 9.40 2.80 9.1 14.5 30.0 3.9 2.20 45.00 M27x0.75
#13-826 50X 44.05 8.10 5.35 9.0 22.5 30.0 3.9 1.00 45.00 M27x0.75
#13-827 100X 44.15 8.10 5.45 9.0 22.5 30.0 3.9 0.87 45.00 M27x0.75

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Lentille de Tube 1X ZEISS #13-828 €113,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Push & Click Filter Cube #72-214 Nouveau €299,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Comprendre les microscopes et objectifs

Découvrez les différents composants utilisés pour construire un microscope, les concepts clés et les spécifications chez Edmund Optics.

View Now

La microscopie multiphotonique

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

View Now

La microscopie confocale

✓ Haute résolution ✓ élimination de l'éblouissement hors foyer ✓ réduction des dommages causés à l'échantillon par la lumière. En savoir plus !

View Now

Calculateur longueur de tube pour systèmes conjugués à l’infini

Outil de calcul de la longueur du tube ⇒ Systèmes de microscope corrigés à l'infini ✓ Éviter le vignettage en utilisant des lentilles tubes ⇒ En savoir plus !

View Now

Comprendre l'Objectif Corrigé à l'Infini, le Pouvoir de Résolution et le Grossissement

Terminologie Clé | Imagerie à Faible Grossissement | Imagerie à Fort Grossissement. En savoir plus !

View Now

Utiliser des lentilles tubes avec des objectifs corrigés à l'infini

Faire une image avec un objectif corrigé à l'infini ? Vous aurez besoin d'une lentille tube ! Découvrez pourquoi et comment cela fonctionne chez Edmund Optics.

View Now

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Objectif plan

Objectif semi-plan

Lentille tube

L'avenir des objectifs de microscope

Tendances en Optique d'EO : Les innovations dans le domaine de la microscopie s'attaquent aux problèmes du futur.

View Now

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

View Now

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

View Now

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

View Now

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Objectif achromatique

Apochromatique

Microscopie confocale

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Oculaire periplan

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

View Now

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

View Now

Field Number

La microscopie à nappe de lumière

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Optical Cage System Application: Differential Interference Contrast (DIC) Digital Microscope

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

View Now

Éclairage à fond noir

Limite de diffraction

Parfocalité

Configurations de l'Objectif du Microscope Vidéo Numérique

En savoir plus sur les Configurations de l'Objectif du Microscope Vidéo Numérique.

View Now

L’application optique de la microscopie à fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Éclairage à fond clair

Champ de vision (FOV)

Grossissement

Ouverture numérique (NA)

Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie

Microscopie à Fluorescence : Configuration de base | Composant Suggérés

View Now

Réfraction

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer