Produit ajouté au panier

Lentille Focalisable Industrielle Optotune, NIR, +5 à +10 dioptries| EL-10-30-CI-NIR-LD

See More by Optotune
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

×
Stock #88-938 Fin de Série 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€609,95
Prix sur Quantité
Qté 1+ €609,95 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens
Pilote:
Cycles de Vie:
>1,000,000,000
Numéro de Modèle:
EL-10-30-Ci-NIR-LD
Temps de Réponse (ms):
2.5 (10%-90% step)

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
10.00
Dimensions (mm):
48.0 x 30.5
Épaisseur (mm):
20.60

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Traitement:
BBAR (700-1100nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1100
Nombre d'Abbe (vd):
100.00
Gamme de Focalisation:
+5 to +10 diopter
+100 to +200mm
Indice de Réfraction (nd):
1.3
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:
Vertical: 0.1λ @ 795nm
Horizontal: 0.17λ @ 795nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

Electrical

Courant (mA):
0 - 250, 400 max
Consommation de Puissance (W):
0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)

Filetage & montage

Filetage:
C-Mount (Male/Female)

Conformité réglementaire

Reach 174:
Certificate of Conformance:

Description produit

Hirose cables (#88-941) and Lens Driver (#88-940) sold separately. Prescription data is available to model the effect an offset lens has on overall focal range.

Les Lentilles Industrielles Accordables-Focalisables d’Ouverture Utile 10 mm d’Optotune associent nos Lentilles Accordables-Focalisables Électriquement d’Optotune à des boîtiers de Monture C compatibles, permettant de faciliter l’intégration mécanique dans les systèmes d’imagerie. En appliquant une tension de commande à la lentille au moyen de la connexion Hirose, les lentilles industrielles accordables-focalisables d’ouverture utile 10 mm d’Optotune offrent une gamme de réglage entre +5 et +10 dioptries. Cette capacité d’ajustement de la distance focale est idéale pour remplacer la focalisation de plusieurs lentilles ou les systèmes de zoom. Pour décaler la plage focale, il est possible d’utiliser toute lentille planconvexe (PCX) ou plan-concave (PCV) de 12 mm de diamètre et d’épaisseur de bord de moins de 4,7 mm comme lentille de décalage. Une Lentille Hirose Accordable-Focalisable de Monture C d’Optotune accompagnée d’une lentille PCV en N-BK7 montée de focale 150 mm est disponible pour les applications d’imagerie dans le spectre visible.

Remarque : Les câbles Hirose (#88-941) et pilotes de lentille (#88-940) sont vendus séparément. Des données de prescription sont disponibles pour modeler l’effet qu’une lentille à décalage a sur toute la plage focale.