| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.250,80 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail sont réputés dans le monde entier pour établir la norme d'excellence en matière d'optique de microscope à longue distance de travail. Ils possèdent la meilleure combinaison de distance de travail et de performance optique en utilisant une nouvelle approche, évitant ainsi les conventions obsolètes utilisées par les concurrents. L'augmentation de la taille et de la longueur des objectifs a facilité la conception (distance parfocale de 95 mm). Les objectifs sont tous des Plans Apochromatiques afin de maintenir une ouverture numérique et un contraste aussi élevés que possible. Un objectif apochromatique corrige l'aberration chromatique pour le rouge, le bleu et le jaune, alors qu'un objectif achromatique standard ne corrige que le rouge et le bleu. Les Plans Apochromatiques sont généralement très chers, mais à volume important le prix peut alors garder un prix équivalent aux Achromatiques standard à longues distances de travail. Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail sont optimisés pour un éclairage en champ clair (éclairage incident parallèle à l'axe optique) et sont idéaux pour les applications d'éclairage en ligne. Un objectif secondaire (ou tube) est nécessaire pour un système de correction à l'infini. Tous les grossissements indiqués sont basés sur une distance focale de lentille tube de 200 mm. Filetages monture : M26 x 0,706 pitch (36 TPI).
Les Lentilles Tubes Accessoires et les Adaptateurs Filetés de Monture C peuvent être utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à d’autres configurations.
| Dimensions Objectifs | |||||||
| M Plan Apo | A | B | C | D | E | F | No. de Stock |
| 1X | 84,0 mm | 0,0 mm | 38,0 mm | 38,0 mm | 41,0 mm | 34,0 mm | #58-235 |
| 2X | 61,0 mm | 1,4 mm | 27,5 mm | 24,7 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-142 |
| 5X | 61,0 mm | 1,6 mm | 25,0 mm | 23,0 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-143 |
| 7,5X | 60,0 mm | 0,0 mm | 25,0 mm | 24,0 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #66-383 |
| 10X | 61,0 mm | 0,0 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-144 |
| 20X | 75,0 mm | 0,0 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-145 |
| 50X | 82,0 mm | 0,0 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-146 |
| 100X | 89,0 mm | 4,7 mm | 29,2 mm | 17,8 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-147 |
| M Plan Apo HR | A | B | C | D | E | F | No. de Stock |
| 10X | 80,0 mm | 0,2 mm | 29,0 mm | 26,0 mm | 37,0 mm | 39,0 mm | #58-236 |
| 50X | 89,8 mm | 0,0 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #58-237 |
| 100X | 93,7 mm | 0,0 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #58-238 |
| M Plan APO SL | A | B | C | D | E | F | No. de Stock |
| 20X | 64,5 mm | 1,2 mm | 25,2 mm | 23,5 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-398 |
| 50X | 74,5 mm | 3,9 mm | 25,2 mm | 24,2 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-399 |
| 80X | 80,0 mm | 2,5 mm | 25,2 mm | 21,6 mm | 32, 2mm | 34,0 mm | #46-400 |
| 100X | 82,0 mm | 1,3 mm | 25,2 mm | 22,0 mm | 32,2 mm | 34,0 mm | #46-401 |
| 200X | 82,0 mm | 0,5 mm | 29,4 mm | 27,0 mm | 37,0 mm | 39,0 mm | #56-072 |
![]() |
|||||||