Produit ajouté au panier

2X InfiniFlex HD Compact Lens

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #89-947 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€905,00
Qté 1+
€905,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Magnification Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
53.20
Diamètre Max. (mm):
15.0

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
3.2mm
Ouverture Numérique NA:
0.13
Grossissement Primaire PMAG:
2X
Distance de Travail (mm):
20.00

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Plusieurs Options Disponibles en Associant des Corps à des Amplificateurs
  • Luminosité et Résolution Élevées avec un NA de 0,13
  • Distance de Travail Normalisée à 20 mm

Les Objectifs Compacts HD InfiniFlex™ sont des objectifs d’imagerie micro à haute performance qui ont été conçus pour optimiser la résolution du système. Ces objectifs supportent des capteurs de format allant jusqu'à 2/3" et présentent un modèle en attente de brevet très facile à utiliser. Il vous suffit de choisir un bâti et un amplificateur en option, pour atteindre des grossissements allant de 2X à 12X. La version PLAN 2X est prévue spécifiquement pour augmenter l'imagerie plein champ. Pour les applications nécessitant un éclairage à fond clair ou noir, un Adaptateur d’Anneau Lumineux de 21 mm est disponible et permet de déplacer l’anneau lumineux le long du bâti de l’objectif de 15 mm de diamètre, pour permettre un éclairage angulaire intégral. Une bague d’arrêt peut aussi être utilisée pour insérer un filtre de 20 mm entre l’objectif et la caméra. Étant donné que les Objectifs Compacts HD InfiniFlex™ partagent des dimensions similaires aux Objectifs d’Imagerie InfiniStix™, les deux objectifs peuvent être utilisés ensemble pour parvenir à des hautes résolutions et à une profondeur de champ accrue.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Tube DS 4X pour les Objectifs Infinity #89-951 €380,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube Doubleur DL (2X) pour Objectifs Infinity #39-686 €255,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur Anneau Lumineux InfiniStix™, 21 mm #54-681 €41,00   Demande de Devis