Produit ajouté au panier

Jeu de Calibres de Filetage, 28 Lames, 4-42, 0,5 - 6 mm

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-319 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,25
Qté 1+
€35,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Gamme:
4 - 42 TPI
Remarque:
Number of Leaves: 28
Construction Material:
Steel

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Jeux de jauges de pas de vis avec 28, 30 ou 51 lames
  • Gammes de pas de vis unifiées et métriques de 4 à 46 filets par pouce (TPI) ou de 0,25 à 6 mm
  • La construction en acier garantit la précision des relevés au fil du temps

Les Jauges de Pas de Vis Mitutoyo sont essentielles pour mesurer avec précision le pas de filetages des vis, des boulons et des montures optiques. Conçues pour la précision, ces jauges peuvent mesurer les filetages unifiés et métriques afin d'assurer un ajustement et une performance optimaux. Fabriquées en acier trempé de haute qualité, ces jauges offrent une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. Les Jauge de Pas de Vis Mitutoyo sont dotées d'échelles clairement marquées et facilement lisibles, ce qui facilite le choix de la bonne taille pour toute application nécessitant la mesure de filets fins.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer