Produit ajouté au panier

Éclairage Coaxial avec Miroir Semi-Transparent, 27 x 27 mm, Blanc

See More by CCS
×
Stock #21-830 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.145,00
Qté 1+
€1.145,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Couleur:
White
Tension d'Entrée (V):
24
Numéro de Modèle:
LFV3-G-27SW
Dimensions (mm):
W 39 mm x D 56 mm x H 31 mm
Poids (g):
110
Consommation de Puissance (W):
5
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-733
China: #66-855
Zone Active (mm):
27.4 mm x 27 mm
Température Couleur (K):
7000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Coaxial Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Une conception unique pour éviter les images fantômes
  • Disponibles en rouge, blanc et bleu
  • Idéaux pour une utilisation avec des caméras haute résolution

 

Les Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS sont conçus pour fournir un éclairage diffus pour l'imagerie haute résolution de surfaces plates et brillantes. Conçus pour éviter les réflexions fantômes et obtenir une meilleure résolution du système, ces éclairages coaxiaux intègrent un séparateur de faisceau fin unique pour minimiser la déviation dans le trajet d'imagerie. Les Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS sont idéaux pour les applications d'imagerie industrielle, notamment l'inspection de surfaces brillantes, la détection de motifs sur les cartes de circuits imprimés et la mesure des dimensions du verre. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer