Produit ajouté au panier

Éclairage Coaxial avec Miroir Semi-Transparent, 27 x 27 mm, Bleu

See More by CCS
×
Stock #21-831 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.170,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.170,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LFV3-G-27BL
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Coaxial Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
W 39 mm x D 56 mm x H 31 mm
Poids (g):
110
Zone Active (mm):
27.4 mm x 27 mm

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
470.00

Electrical

Consommation de Puissance (W):
5

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #73-491

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Une conception unique pour éviter les images fantômes
  • Disponibles en rouge, blanc et bleu
  • Idéaux pour une utilisation avec des caméras haute résolution

 

Les Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS sont conçus pour fournir un éclairage diffus pour l'imagerie haute résolution de surfaces plates et brillantes. Conçus pour éviter les réflexions fantômes et obtenir une meilleure résolution du système, ces éclairages coaxiaux intègrent un séparateur de faisceau fin unique pour minimiser la déviation dans le trajet d'imagerie. Les Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS sont idéaux pour les applications d'imagerie industrielle, notamment l'inspection de surfaces brillantes, la détection de motifs sur les cartes de circuits imprimés et la mesure des dimensions du verre.