| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €772,50 prix unitaire |
| Qté 10+ | €690,10 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Ultrarapides à Dispersion de Troisième Ordre (TOD) d’UltraFast Innovations (UFI) offrent un débit élevé, une dispersion de retard de groupe (GDD) nulle et une dispersion de troisième ordre fortement négative. Ces miroirs TOD compensent la dispersion généralement introduite par les compresseurs à réseaux pour des durées d'impulsion inférieures à 50 femtosecondes. Avec un angle d'incidence de 7°, ces miroirs présentent une réflectance élevée >99,9% pour la polarisation p afin de limiter les pertes dans les compresseurs laser. Les Miroirs Ultrarapides à Dispersion de Troisième Ordre (TOD) d’UltraFast Innovations (UFI) sont idéaux pour compenser la TOD sans introduire de GDD supplémentaire. Veuillez nous contacter si votre système laser nécessite une taille, une longueur d'onde ou un profil d'impulsion personnalisés.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.