Produit ajouté au panier

UltraFast Innovations

Optiques laser haute précision de toute première qualité

UltraFast Innovations GmbH (UFI) est un fabricant de premier plan d'optiques laser hautes performances, notamment de miroirs dispersifs ultrarapides, de paires de miroirs chirpés, de miroirs à faible perte et à seuil de dommage laser (LIDT) élevé ainsi que d'optiques UV. Cette société est une spin-off de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich et de l'Institut Max Planck d'Optique Quantique. Les capacités de traitement d’UFI couvrent des longueurs d'onde allant des rayons X doux (XUV) à l'infrarouge (IR). La technologie de traitement d'UFI permet d'atteindre des spécifications difficiles pour des applications laser exigeantes telles que la compression d'impulsions ultrarapides, les miroirs à faible perte et à LIDT élevé, les séparateurs de faisceau multibande à large bande et les optiques UV. La technologie dispersive unique d'UFI permet de générer les impulsions laser les plus courtes disponibles sur le marché. Edmund Optics® (EO) fournit tous les produits UFI en stock et prêts à être expédiés, et notre réseau mondial donne également accès à des produits UFI personnalisés adaptés à votre application. Des experts sont à votre disposition pour vous guider dans les problèmes très exigeants de l'optique laser.

Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflectivité élevée et dispersion de retard de groupe (GDD) négative
  • Idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression du faisceau à un AOI de 45°
  • Conçus pour les lasers femtoseconde, y compris Ti:saphir
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs Paires de Miroirs Chirpés Complémentaires à Ultralarge Bande d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Idéales pour les systèmes d'amplification à impulsions chirpées et les oscillateurs laser à ultralarge bande
  • La conception de l'ultralarge bande permet de compenser la dispersion
  • GDD négative aussi basse que -60 fs2 et haute réflectivité (>99%) à 600 - 950 nm ou 650 - 1350 nm
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflexion >99,8% (polarisation p) entre 780 et 830 nm
  • Faible dispersion de retard de groupe à un AOI de 5° ou 20°
  • Idéaux pour la compression d'impulsions des lasers ultrarapides Ti:saphir
  • Miroirs à Faible GDD également disponibles
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 7°
  • >99,8% de réflexion minimum sur une largeur de bande de 60 nm
  • Idéaux pour la compensation de dispersion de lasers à fibre dopés Yb.
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD négative de -200 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 5°
  • >99,8% de réflexion (polarisation p) entre 950 et 1120 nm
  • Conçus pour la compression d’impulsion des lasers à fibre dopés Yb
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
  • GDD de -1000 fs2 @ 5° angle d’incidence
  • Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
  • Traitement ultrarapide chirpé à large bande
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UltraFast Innovations (UFI)
  • >99,99% de réflectivité à 1030 nm et 1064 nm
  • Seuil de dommage laser de 50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Conception universelle pour les impulsions laser nanoseconde, picoseconde et femtoseconde
  • Des options personnalisées sont disponibles jusqu'à un diamètre de 200 mm
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides à Dispersion Positive d’UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides UV à Dispersion Négative, 255-277 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD négative de -145 fs2
  • Angle d’incidence de 5° entre 255 et 277nm
  • Idéaux pour la compression des impulsions ou la compensation de la dispersion des faisceaux laser UV à impulsions ultracourtes
  • Traitement UV ultrarapide unique à dispersion négative
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm à Effets de Lentille Thermique Réduits d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Traitement ultrarapide hautement dispersif avec un effet de lentille thermique réduit
  • GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence de 5°
  • >99,5% de réflexion minimum (polarisation p) sur une largeur de bande de 50 nm
  • Idéaux pour la génération d'impulsions ultracourtes de haute puissance
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides Dispersifs à GDD Hautement Positive, 3200 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD positive de 500 fs2 à un AOI de 5°
  • >99,9% de réflexion minimum (polarisation P)
  • Conceptions de traitement large bande dans l’IR moyen couvrant les longueurs d’onde de 2800 à 3600 nm
  • Idéaux pour les lasers à blocage de mode dans l'IR moyen
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides à Dispersion de Troisième Ordre (TOD) d’UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors Miroirs Multicouches Attosecondes EUV/XUV d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
  • Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
  • Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
  • Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes et Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes conçus à 3,5 nm également disponibles
  • Disponibles en stock
  • Pas de quantité ou de valeur minimum de commande

Edmund Optics - UltraFast Innovations - Partnership 2021

Please accept marketing-cookies to watch this video.

VladimirPervak

Dr. Vladimir Pervak

Head of Optical Coatings, UFI

Ultrafast Optics and Expert Consulting from Edmund Optics®

Start a conversation with our experts today!
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer