Produit ajouté au panier

Paire de Miroirs Chirpés Complémentaires, 25,4 mm de dia., 600 - 950 nm

See More by UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs

UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs

×
Stock #17-064 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.560,00
Qté 1-9
€1.560,00
Qté 10+
€1.410,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Wedge (arcmin):
10 ±5

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile (%):
80
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.05
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Spécification du Traitement:
Ravg >99% @ 600 - 950nm (5° AOI, p-polarization)
GDD Specification:
-50fs2 @ 600 - 950nm (5° AOI, p-polarization)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 950
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Complementary Chirped Pair (600 - 950nm)
Angle d'Incidence (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Additional Info

Remarque:
Sold as a Set of 2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les systèmes d'amplification à impulsions chirpées et les oscillateurs laser à ultralarge bande
  • La conception de l'ultralarge bande permet de compenser la dispersion
  • GDD négative aussi basse que -60 fs2 et haute réflectivité (>99%) à 600 - 950 nm ou 650 - 1350 nm

Les Paires de Miroirs Chirpés Complémentaires à Ultralarge Bande d’UltraFast Innovations (UFI) sont conçues pour compenser la dispersion des impulsions ultracourtes. Les miroirs appariés présentent des oscillations de dispersion de retard de groupe (GDD) déphasées, ce qui permet d'obtenir une performance GDD presque constante avec des oscillations minimales. La conception du traitement à large bande couvre les raies laser ultrarapides les plus courantes, y compris le laser Ti:saphir et le laser à fibre dopée Yb, qui fournissent une GDD négative aussi basse que -60 fs2 et une réflectivité moyenne de >99% (polarisation p) à 600 - 950 nm ou 650 - 1350 nm. Les angles d’incidence (AOI) étroits permettent de nombreuses réflexions de l'impulsion ultrarapide pour compenser efficacement les effets de dispersion. Les Paires de Miroirs Chirpés Complémentaires à Ultralarge Bande d’UFI sont idéales pour la compensation de la dispersion dans les applications laser ultrarapides, notamment les systèmes d'amplification d'impulsions chirpées et les oscillateurs laser à très large bande. Veuillez nous contacter pour des paires de miroirs personnalisées avec des géométries, des bandes passantes ou des spécifications spectrales différentes.

Remarque : Les Paires de Miroirs Chirpés Complémentaires sont vendues en paires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer