| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-3 | €716,00 prix unitaire |
| Qté 4-7 | €506,00 prix unitaire |
| Qté 8+ | €452,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI) sont conçus avec un angle d'incidence de 45° pour la compression ou la compensation de la dispersion des faisceaux à impulsions ultracourtes pendant leur transport. Ces miroirs ultrarapides ont un traitement multi-couche appliqué par pulvérisation magnétron optimisé pour fournir une dispersion de retard de groupe (GDD) négative et une réflectivité élevée de 725 à 1000 nm. Ils comportent également des substrats de qualité laser avec une qualité de surface élevée pour minimiser la dispersion de la lumière et une faible irrégularité, ce qui permet aux impulsions ultrarapides réfléchies de conserver leur puissance et leur intensité optiques. Les Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UFI sont idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression d'impulsions laser ultracourtes des lasers femtosecondes, comme celles des lasers Ti:saphir, pendant le transport du faisceau. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un miroir ultrarapide chirpé avec une taille ou une longueur d'onde personnalisée.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®