| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €1.019,70 prix unitaire |
| Qté 10+ | €921,85 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm à Effets de Lentille Thermique Réduits d’UltraFast Innovations (UFI) offrent une GDD de -1000 fs2 et une faible perte avec des effets thermiques négligeables. L'effet de lentille thermique peut se produire si un milieu de gain actif est plus chaud le long de l'axe du faisceau que le reste du milieu, ce qui entraîne un gradient transversal de l'indice de réfraction. Cela peut désaligner la cavité laser et entraîner des profils de mode laser différents et des dérives dans le pointage du faisceau. Ces miroirs sont conçus pour offrir un haut degré de contrôle sur la stabilité du faisceau et présentent une réflectance >99,5% (polarisation p) entre 1010 et 1050 nm. À un angle d'incidence (AOI) de 5°, ces miroirs maximisent le nombre de réflexions entre une paire de miroirs ultrarapides et permettent la compression des impulsions tout en limitant l’effet de lentille thermique. Les Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm à Effets de Lentille Thermique Réduits d’UltraFast Innovations (UFI) sont idéaux pour les applications intra-cavité, les oscillateurs ultrarapides à haute énergie et les amplificateurs tels que les systèmes laser Yb:YAG à disque mince. Veuillez nous contacter si votre système laser nécessite une taille, une longueur d'onde ou un profil d'impulsion personnalisés.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.