| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-3 | €612,00 prix unitaire |
| Qté 4-7 | €436,00 prix unitaire |
| Qté 8+ | €381,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI) se caractérisent par une GDD exceptionnellement faible et une réflectivité élevée sur leur largeur de bande de 60 nm grâce à un traitement multicouche optimisé. Sur la base de l'interférence optique de dispersion, le traitement fournit à ces miroirs une GDD fortement négative de -500 fs2 ou -1000 fs2 à leur angle d'incidence de conception de 5 ou 7°. Ces miroirs ont une réflectivité typique de >99,9% à leur longueur d'onde de conception et une réflectivité minimum de 99,8% sur leur largeur de bande. Les Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UFI sont idéaux pour la compression d'impulsions et la compensation de dispersion des lasers à fibre dopés Yb tels que le laser à fibre hybride Mamyshev et les lasers à disque mince. Les tailles impériales standard de ½" ou 1" (12,7 mm ou 25,4 mm) sont disponibles ; veuillez nous contacter si votre système laser nécessite une taille, une longueur d'onde ou des impulsions ultracourtes personnalisées et nous serons heureux de trouver la solution appropriée pour votre application.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®