Produit ajouté au panier

Objectifs 20X ZEISS EC Epiplan

See More by ZEISS
ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Objectives
×
Stock #13-824 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€890,40
Prix sur Quantité
Qté 1+ €890,40 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
422050-9903-000
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 164.50mm
Type:
Microscope Objective
Applications Typiques:
Fluorescence, BrightField, Differential Interference Contrast, Reflected Light DIC, DIC with circular polarized light, total interference contrast
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Zeiss

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
1.15
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
41.80
Diamètre Max. (mm):
30
Poids (g):
165

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Distance Focale FL (mm):
8.20
Grossisse-
ment:
20X
Ouverture Numérique NA:
0.4
Pouvoir de Résolution (μm):
0.69
Profondeur de champ (μm):
1.70
Distance de Travail (mm):
3.2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
480 - 650
Numéro de Champ:
23
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A

Filetage & montage

Filetage:
M27 x 0.75

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40
Humidité d'Utilisation:
75% at 35°C

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéaux pour les applications à fond clair, à fluorescence, et à contraste interférentiel différentiel
  • Contraste amélioré
  • Excellente correction des couleurs et planéité du champ

Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan sont des objectifs plan-apochromatiques présentant une excellente correction des couleurs et planéité du champ. Conçus pour répondre aux exigences de la norme ISO 19012-1:2013, ces objectifs sont idéaux pour les applications en microscopie des matériaux. En minimisant la lumière parasite, ces objectifs améliorent le contraste du système, ce qui les rend idéaux pour les applications de lumière réfléchie à fond clair. Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan ont un numéro de champ de 23 mm permettant de grandes zones de grossissement.

Remarque : Lorsqu’on utilise les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan avec des systèmes de microscope de correction des couleurs à l'infini (ICS) non-ZEISS, la Lentille Tube #13-828 est requise.

Informations techniques

Dimensions (mm)
Stock No. EC Epiplan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-822 5X 33.20 2.10 6.00 11.6 22.5 30.0 3.9 11.80 45.00 M27x0.75
#13-823 10X 34.00 2.10 6.80 11.6 22.5 30.0 3.9 11.00 45.00 M27x0.75
#13-824 20X 41.80 7.40 3.80 12.6 22.5 30.0 3.9 3.20 45.00 M27x0.75
#13-825 40X 42.80 9.40 2.80 9.1 14.5 30.0 3.9 2.20 45.00 M27x0.75
#13-826 50X 44.05 8.10 5.35 9.0 22.5 30.0 3.9 1.00 45.00 M27x0.75
#13-827 100X 44.15 8.10 5.45 9.0 22.5 30.0 3.9 0.87 45.00 M27x0.75

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer