Produit ajouté au panier

Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan UV, 20X, Épaisseur Verre de Couverture 0,7

See More by Mitutoyo
×
Stock #23-605 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€19.980,00
Qté 1+
€19.980,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
378-892-8
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Remarque:
0.7mm thick LCD cover-glass
Example Application: High magnification inspection through liquid crystal glass (LCD) or cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Mitutoyo

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
80.00
Diamètre Max. (mm):
34
Poids (g):
370.00

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.7
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266, 532
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm
Distance Focale FL (mm):
10.00
Grossisse-
ment:
20X
Ouverture Numérique NA:
0.37
Pouvoir de Résolution (μm):
0.7
Profondeur de champ (μm):
2.00
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
1.2
Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
0.9
Distance de Travail (mm):
14.98
Parfocal Length (mm):
95.22
Liquide d'Immersion :
N/A

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M26 x 36 TPI

Environnement & durabilité

Performance Assurance Temperature (°C):
23 ±2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Idéaux pour l'imagerie à fond clair et les applications basées sur le laser à travers le verre LCD
  • Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
  • Compensent l'épaisseur du verre de couverture de 0,7 mm ou 1,1 mm

Les Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV combinent les avantages des objectifs standard des séries M Plan Apo et M Plan Apo SL avec des plages spectrales améliorées. Les objectifs NIR sont corrigés de 480 à 1800 nm, ce qui les rend idéaux pour l'inspection des semi-conducteurs et des télécommunications, ou pour la découpe laser avec les lasers Nd:YAG courants. La série HR offre une ouverture numérique accrue, ce qui permet de réduire la taille des points et d'obtenir une meilleure résolution. Les Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV compensent les épaisseurs courantes du verre LCD. Les séries d'objectifs NUV et UV ont d'excellentes performances aux deuxième, troisième et quatrième harmoniques Nd:YAG à 532 nm, 355 nm et 266 nm respectivement.

Informations Techniques

 Dimensions 
M Plan NIR A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
M Plan UV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

La microscopie multiphotonique

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

View Now

La microscopie confocale

✓ Haute résolution ✓ élimination de l'éblouissement hors foyer ✓ réduction des dommages causés à l'échantillon par la lumière. En savoir plus !

View Now

Comprendre les microscopes et objectifs

Découvrez les différents composants utilisés pour construire un microscope, les concepts clés et les spécifications chez Edmund Optics.

View Now

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

View Now

Optical Cage System Application: Differential Interference Contrast (DIC) Digital Microscope

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

View Now

Éclairage à fond noir

Configurations de l'Objectif du Microscope Vidéo Numérique

En savoir plus sur les Configurations de l'Objectif du Microscope Vidéo Numérique.

View Now

Éclairage à fond clair

Microscopie à Fluorescence : Illumination In-Line avec Filtres d'Imagerie

Microscopie à Fluorescence : Configuration de base | Composant Suggérés

View Now

You list reticles for both Magnifiers and Microscopes. Which reticle do I choose for my application?

What is a scaled reticle?

Réticule

Calculateur longueur de tube pour systèmes conjugués à l’infini

Outil de calcul de la longueur du tube ⇒ Systèmes de microscope corrigés à l'infini ✓ Éviter le vignettage en utilisant des lentilles tubes ⇒ En savoir plus !

View Now

Comprendre l'Objectif Corrigé à l'Infini, le Pouvoir de Résolution et le Grossissement

Terminologie Clé | Imagerie à Faible Grossissement | Imagerie à Fort Grossissement. En savoir plus !

View Now

Utiliser des lentilles tubes avec des objectifs corrigés à l'infini

Faire une image avec un objectif corrigé à l'infini ? Vous aurez besoin d'une lentille tube ! Découvrez pourquoi et comment cela fonctionne chez Edmund Optics.

View Now

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Objectif plan

Objectif semi-plan

Lentille tube

L'avenir des objectifs de microscope

Tendances en Optique d'EO : Les innovations dans le domaine de la microscopie s'attaquent aux problèmes du futur.

View Now

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

View Now

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

View Now

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

View Now

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Objectif achromatique

Apochromatique

Microscopie confocale

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Oculaire periplan

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

View Now

Field Number

La microscopie à nappe de lumière

✓ Utilise une nappe laser 2D pour éclairer une fine tranche de l'échantillon et exciter la fluorescence. ✓ Réduise phototoxicité et dommages.

View Now

Limite de diffraction

Parfocalité

Densité de puissance laser versus densité d'énergie laser

Rappelez-vous les concepts de la densité de puissance et la densité d'énergie, la fluence et l'irradiance dans les applications de l'optique laser. Allez-y.

View Now

L’application optique de la microscopie à fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

View Now

Champ de vision (FOV)

Grossissement

Ouverture numérique (NA)

Réfraction

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer