Produit ajouté au panier

Tige en Acier, 203,2 mm de Longueur, Filetage M6 et M6

×
Stock #72-778 Nouveau 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,50
Prix sur Quantité
Qté 1+ €10,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
203.20 ±0.1
Longueur (pouces):
8
Diamètre (mm):
12.70 -0.02/-0.05
Diamètre (pouces):
0.5

Filetage & montage

Male Thread:
Thread 1: M6 x 1
Thread 2: M6 x 1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Versions impériales ou métriques disponibles
  • Grande variété de longueurs disponibles de 25,4 à 304,8 mm (1" à 12").
  • Vis de réglage amovibles en haut et en bas disponibles

Les Tiges en Acier Inoxydable pour Montages Optiques constituent un moyen pratique et direct d'intégrer des assemblages optiques et des équipements photoniques sur une table de laboratoire optique ou platine de montage. Toutes les tiges de montage ont un diamètre de 12,7 mm (0,5") et sont proposées dans différentes longueurs allant de 25,4 à 304,8 mm (1" à 12"). Chaque tige de montage est dotée d'un filetage femelle à chaque extrémité et d'une vis de réglage préinstallée, ce qui facilite le montage des composants dotés d'un trou taraudé ou d'un contre-trou. Les Tiges en Acier Inoxydable pour Montages Optiques peuvent être utilisés avec les supports de tiges pour permettre le réglage en hauteur du composant optique, et pour une connexion sécurisée avec la table optique. Les valeurs de filetage (M4 x 0,7/M6 x 1,0 pour le métrique ; 8-32/¼-20 pour l'impérial) sont gravées au laser sur les extrémités de chaque tige pour une identification et une intégration rapides.

Remarque : Toutes les tiges ont un trou débouchant qui permet à une clé Allen, une clé de 5,5 mm ou de 7/32", ou d'autres outils de faire pivoter la tige facilement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;