Produit ajouté au panier

Caméra UV USB 3.1, 200 nm, 1,6 MP

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera 200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera - Kit
×
Stock #73-855 Nouveau 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.965,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.965,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Spectre:
UV

Caractéristiques du produit

Type:
UV Camera
Fabricant:
Scintacor

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
27 x 27 x 14.5
Poids (g):
20
Logement:
Full

Capteur

Type de Capteur:
1/2.9"
Résolution (MegaPixels):
1.60
Taux d'Image (fps):
60.00
Pixels (H x V):
1,440 x 1,080
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
4.97 x 3.73
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX296
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
10 bit
Contrôle d'Exposition:
29 µs to 30 sec
Gamme Dynamique (dB):
66.03

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.2

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.1
Connecteur:
USB 3.1
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
7-pin JST

Filetage & montage

Monture:
CS-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéale pour une variété d'applications d'imagerie dans l'ultraviolet (UV)
  • Longueur d’onde de conception de 200 nm
  • Capteur de caméra à traitement phosphoreux
  • Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser
  • Versions NIR disponibles

Les Caméras UV USB 3.1 CamUV 200 nm sont conçues avec des scintillateurs à base de phosphore, ce qui leur permet de capturer des images dans l'ultraviolet (UV) à des longueurs d'onde aussi faibles que 200 nm. Cette caméra compacte de 27 x 27 x 14,5 mm de monture CS offre une résolution de 1.440 x 1.080 pixels et une taille de pixel de 3,45 μm, ce qui permet à cette caméra d'assurer une imagerie nette et haute résolution pour les applications les plus détaillées. Les Caméras UV USB 3.1 CamUV 200 nm sont livrées avec la caméra, un câble, un logiciel sur une clé USB et un guide de démarrage rapide pour faciliter l'installation. Ces caméras constituent une solution idéale pour toute une série d'applications, notamment le profilage de faisceaux laser UV, la vision industrielle, la détection générale des UV et le contrôle de la qualité des produits.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;