| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €4.320,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
Les Feuilles de Cuivre Traitées Fractal Black Acktar assurent la gestion thermique et l'absorption de la lumière pour les applications où le traitement direct n'est pas possible. La feuille de cuivre améliore la conductivité thermique et électrique du Fractal Black, ce qui rend cette feuille idéale pour les applications dans les dispositifs et plates-formes laser, la régulation Thermique passive, les systèmes IR, l'espace et le vide. Le film est conçu pour être flexible, léger et facile à découper pour une application et une installation simples sur une variété de surfaces. Les Feuilles de Cuivre Traitées Fractal Black Acktar sont disponibles en version standard, à faible dégazage et sans adhésif.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®