Produit ajouté au panier

Feuille Fractral Black Standard avec Adhésif, 200 x 260 mm

See More by Acktar
×
Stock #75-434 Nouveau 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€320,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €320,00 prix unitaire
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
FBC-20X26-1
Type:
Standard Adhesive

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
200 x 260
Épaisseur de la Feuille (μm):
100
Épaisseur de l’Adhésif (μm):
60
Épaisseur (mm):
0.10

Propriétés optiques

Traitement:
Fractal Black™
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Copper
Épaisseur du Traitement (μm):
<5
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
VIS - FIR

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-50 to +150
Résistance à l’Abrasion:
Moderate
Résistance à l’Humidité:
MIL-C-48497A

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
  • La feuille de cuivre augmente la conductivité thermique et électrique 
  • Performances constantes dans des environnements à haute température
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs disponibles

Les Feuilles de Cuivre Traitées Fractal Black Acktar assurent la gestion thermique et l'absorption de la lumière pour les applications où le traitement direct n'est pas possible. La feuille de cuivre améliore la conductivité thermique et électrique du Fractal Black, ce qui rend cette feuille idéale pour les applications dans les dispositifs et plates-formes laser, la régulation Thermique passive, les systèmes IR, l'espace et le vide. Le film est conçu pour être flexible, léger et facile à découper pour une application et une installation simples sur une variété de surfaces. Les Feuilles de Cuivre Traitées Fractal Black Acktar sont disponibles en version standard, à faible dégazage et sans adhésif.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;