Produit ajouté au panier

Caméra Photometrics Iris 9 PCIe, 01-IRIS-9-PCIE-M-16-C

#90-392 Photometrics Iris 9 PCIe Camera

#90-392 Photometrics Iris 9 PCIe Camera Kit included with #90-392 Iris 9 camera
×
Stock #90-392 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€13.500,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €13.500,00 prix unitaire
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
01-IRIS-9-PCIE-M-16-C
Fabricant:
Teledyne Photometrics
Série de Caméras:
Iris
Remarque:
Includes:
PCI Express (PCIe) interface card
PCI Express data cable
12V/ 5A power supply with international power cord set
(2) Single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick installation guide

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
78 x 78 x 88
Poids (g):
680
Logement:
Full

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000

Capteur

Type de Capteur:
1.1"
Résolution (MegaPixels):
8.70
Taux d'Image (fps):
30.00
Pixels (H x V):
2,960 x 2,960
Aire Active, H x V (mm):
12.58 x 12.58
Capteur d'Imagerie:
GPixel Gsense 5130
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Profondeur de Pixel:
16 bit
Contrôle d'Exposition:
12μs- 10s
Gamme Dynamique (dB):
78

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
PCIe
Alimentation d'Énergie:
GPIO with #90-400
GPIOs:
1 configurable input, 3 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
BNC

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
(1) ¼–20 thread per side

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 30
Température de Stockage (°C):
–20 to 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • ·        Imagerie à haute résolution même à faible grossissement
  • ·        Petits pixels de 4,25 µm sur de grandes matrices
  • ·        Déclenchement avancé
  • ·        Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité

Les Caméras Teledyne Photometrics Iris PCIe utilisent des capteurs sCMOS haute résolution avec des pixels de 4,25 µm et de grands formats de capteurs. Cela permet une imagerie précise, même à faible grossissement, en maximisant l'échantillonnage spatial sur de larges champs de vision sans sacrifier la sensibilité ou le taux d'images. Ces caméras sont également dotées de modes de balayage et de lecture programmables qui permettent un contrôle précis du temps d'exposition et de la direction de lecture du capteur. De plus, leurs capacités de déclenchement avancées permettent une synchronisation fluide avec des appareils externes pour les applications d'imagerie à grande vitesse ou où le temps est un facteur critique. Les Caméras Teledyne Photometrics Iris PCIe sont disponibles en configurations C-Mount et F-Mount et sont idéales pour la microscopie à fluorescence, la fluorescence de cellules vivantes ou l'imagerie d'échantillons de grande taille à haute résolution. Ces caméras intègrent les plateformes logicielles propriétaires de Teledyne, Beacon et PVCAM, afin d'optimiser les performances de la caméra et de faciliter l'intégration dans les systèmes.

Haute résolution

Les petits pixels de 4,25 µm fournissent des images très détaillées dans le plan d'imagerie, ce qui permet d'obtenir la plus haute résolution lors de l'utilisation d'objectifs à faible grossissement.

Large champ de vision

Le capteur grand format de 25 mm de l'Iris 15 est conçu pour augmenter le débit, maximiser la quantité de données capturées et tirer pleinement parti des nouveaux microscopes à plus grand champ de vision.

Facteur de forme compacte

Les caméras Iris 9 (76 x 76 x 88 mm) et Iris 15 (78 x 78 x 108 mm) sont dotées d'un système de refroidissement optimisé pour leur taille, idéal pour l'intégration dans des configurations nouvelles ou existantes.

Déclenchement avancé

Le mode de balayage programmable offre un contrôle accru de l'exposition à l'obturateur Rolling et de la fonctionnalité de lecture des capteurs CMOS en donnant accès aux paramètres de synchronisation du capteur pour permettre l'optimisation des applications qui nécessitent un contrôle du temps de ligne.

Qualité supérieure de l'arrière-plan

La famille Iris est dotée de la technologie de réduction du bruit de motif et de la technologie de réduction du bruit corrélé qui garantissent des images nettes, sans motif, avec un minimum de défauts de pixels, ce qui améliore la qualité de l'image dans des conditions de faible luminosité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;