Produit ajouté au panier

Platine Adaptatrice 1,75"

×
Stock #53-923 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€51,50
Qté 1+
€51,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Filetage:
(1) ¼-20, (2) 6-32, (2) ¼-20 S.H.C.S Slots

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders

Notre ligne de platines adaptatrices sont conçues pour nos plateaux de positionnement et permettente une variété d'applications sur banc optique. Bien que conçu pour un montage direct à une table de laboratoire, chacune se compose d'un filetage ¼-20 pour le positionnement vertical avec nos tiges et supports de tiges.

Remarque : #53-922 n'a pas de fentes, seulement 4 trous pour #¼ SHCS.

Pour l'utilisation avec nos plateaux à translation et à roulements à billes.

Informations Techniques

 
  A B C D E F Stock No.
1.25" Adapter Plate Assembly 1.25" 2.75" 2.00" 1.00" 4-40 0.88" #53-922
1.75" Adapter Plate Assembly 1.75" 3.75" 3.00" 1.00" 6-32 1.12" #53-923
2.62" Adapter Plate Assembly 2.62" 4.75" 4.00" 2.00" ¼-20 2.00" #53-924
5.00" Adapter Plate Assembly 5.00" 6.75" 6.00" 4.00" ¼-20 4.00" #53-925