Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Notre ligne de platines adaptatrices sont conçues pour nos plateaux de positionnement et permettente une variété d'applications sur banc optique. Bien que conçu pour un montage direct à une table de laboratoire, chacune se compose d'un filetage ¼-20 pour le positionnement vertical avec nos tiges et supports de tiges.
Remarque : #53-922 n'a pas de fentes, seulement 4 trous pour #¼ SHCS.
Pour l'utilisation avec nos plateaux à translation et à roulements à billes.
This precision-machined adapter plate enables secure and flexible integration of linear positioning stages, slides, and breadboard-mounted systems. The centered ¼-20 threaded hole supports vertical mounting using standard optical posts and post holders. Ideal for creating modular setups in lab environments, this adapter plate offers compatibility with a wide range of motion control components. The counterbored slots ensure adjustability while maintaining a stable, flush connection, making it a versatile solution for prototyping, alignment systems, or research instrumentation.
It’s designed to interface with Edmund Optics’ linear translation stages, ball bearing slides, standard breadboards, and optical posts.
Yes, the centered ¼-20 mounting hole allows secure vertical mounting with standard posts and post holders.
The counterbored slots provide adequate clearance, allowing for fine adjustment of the mounting position during setup or alignment.
Yes, it’s fully compatible with common breadboard hole patterns for direct and stable mounting.
A | B | C | D | E | F | Stock No. | |
1.25" Adapter Plate Assembly | 1.25" | 2.75" | 2.00" | 1.00" | 4-40 | 0.88" | #53-922 |
1.75" Adapter Plate Assembly | 1.75" | 3.75" | 3.00" | 1.00" | 6-32 | 1.12" | #53-923 |
2.62" Adapter Plate Assembly | 2.62" | 4.75" | 4.00" | 2.00" | ¼-20 | 2.00" | #53-924 |
5.00" Adapter Plate Assembly | 5.00" | 6.75" | 6.00" | 4.00" | ¼-20 | 4.00" | #53-925 |
![]() |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.