Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT 16 mm

16mm FL Front, #14-362

16mm FL Front, #14-362

16mm FL Front, #14-362 16mm FL Back, #14-362
×
Stock #14-362 Fin de Série 12 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.236,95
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.236,95 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
LT Series
Remarque:
Diameter includes liquid lens
Type:
Fixed Focal Length Lens
Modèle à lentille liquide intégrée:
Optutune EL-10-30-TC-VIS-5D
Imaging Lens Type:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically
Type d'objectif spécifique:
Liquid Lens Focusable

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
82.10
Diamètre Max. (mm):
89.5
Diamètre Externe (mm):
89.5
Poids (g):
323.0
Max. Protrusion Derrière (mm):
0

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
165.5mm - 49.1°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 166.6mm - 48.5°
Vertical: 122mm - 36.7°
Diagonal: 216.2mm - 60.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
165.5mm - 49.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
147.6mm - 44.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
99.1mm - 30.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
80.6mm - 25.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
71.4mm - 22.5°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
64.6mm - 20.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
53.3mm - 16.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
39.9mm - 12.7°
Cercle Image Max. (mm):
17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0159
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (6)
Distance Focale FL (mm):
16.00
Distance de Travail (mm):
150 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
30.45
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
44.38
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
7.72
Distorsion maximum (%):
-6.77
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-101.37
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"
Pixel Size (μm):
2.74

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M55.0 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1", capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
  • Lentille liquide intégrée pour un autofocus dynamique
  • La lentille liquide accordable (LT = Liquid Tunable) maximise les performances en termes de résolution, distance et vitesse de mise au point
  • Distances focales de 12 à 25 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® présentent une conception optique haute résolution f/2,8 avec une lentille liquide Optotune intégrée pour une mise au point électronique rapide. Le concept d’ouverture f/2,8 à rendement lumineux élevé est idéal pour les applications de vision industrielle haute vitesse. Combinée avec une caméra et un logiciel appropriés, la lentille liquide focalisable fournit le contrôle actif de la focalisation nécessaire pour obtenir une solution d’autofocus. Ces objectifs de monture C sont optimisés pour les capteurs de 1,1” et possèdent un filetage de filtre frontal pour intégrer des filtres d’imagerie afin de répondre aux exigences de l'application. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® sont idéaux pour les applications de vision industrielle et d'automatisation industrielle où la mise au point à plusieurs distances est nécessaire, comme les systèmes d'inspection de la qualité, l'automatisation rapide et le tri des colis. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC ont remporté le prix d’or 2021 des Vision Systems Design Innovators Awards et la troisième place du prix Inspect Award 2021, prix décerné par les lecteurs.

Remarque : Les câbles Hirose (deux longueurs différentes) et le pilote de l'objectif sont nécessaires au fonctionnement et vendus séparément.

Informations techniques

#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8

Focal Length Stock No. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
12mm #14-361 71.5 50.0 70.3 4.0 36.0 C-Mount 36.0 46.5 69.75 5.01
16mm #14-362 75.0 57.0 85.1 4.0 36.0 C-Mount 34.5 47.0 70.0 -
25mm #14-363 78.5 64.0 95.5 4.0 36.0 C-Mount 40.0 47.0 70.0 -

Caméras compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer