Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® présentent une conception optique haute résolution f/2,8 avec une lentille liquide Optotune intégrée pour une mise au point électronique rapide. Le concept d’ouverture f/2,8 à rendement lumineux élevé est idéal pour les applications de vision industrielle haute vitesse. Combinée avec une caméra et un logiciel appropriés, la lentille liquide focalisable fournit le contrôle actif de la focalisation nécessaire pour obtenir une solution d’autofocus. Ces objectifs de monture C sont optimisés pour les capteurs de 1,1” et possèdent un filetage de filtre frontal pour intégrer des filtres d’imagerie afin de répondre aux exigences de l'application. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® sont idéaux pour les applications de vision industrielle et d'automatisation industrielle où la mise au point à plusieurs distances est nécessaire, comme les systèmes d'inspection de la qualité, l'automatisation rapide et le tri des colis. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC ont remporté le prix d’or 2021 des Vision Systems Design Innovators Awards et la troisième place du prix Inspect Award 2021, prix décerné par les lecteurs.
Remarque : Les câbles Hirose (deux longueurs différentes) et le pilote de l'objectif sont nécessaires au fonctionnement et vendus séparément.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i | EL-E-4I | #88-940 | €445,00 Demande de Devis |
|
||
Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft | #13-803 | €1.300,00 Demande de Devis |
|
||
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length | #88-941 | €103,00 Demande de Devis |
|
||
Câble Hirose 6 Voies Femelle à Mâle, Longueur de 3 m | #33-468 | €132,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de filtre M62 x 0,75 à partir de M48 x 0,5 (femelle) | #34-236 | €33,75 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.