Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prisme à Angle Droit en N-BK7 Traité Argent, 15 mm

N-BK7 Right Angle Prisms

×
Stock #26-748 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€90,50
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €90,50 prix unitaire
Qté 6-25 €72,50 prix unitaire
Qté 26-49 €68,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Prism

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.1
Biseau:
Protective as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
21.20
Longueur des Côtés (mm):
15.00

Propriétés optiques

Traitement:
Silver Overcoated with Inconel & Black Paint
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Tolérance Angulaire (arcmin):
±2
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Rabs >87% @ 450 - 500nm @ 45°
Rabs >94% @ 500 - 2000nm @ 45°
Ravg >96% @ 400 - 2500nm @ 45°
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2500
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
  • Déviation du rayon de 90°
  • Image à gauche
  • Disponibles avec les faces aluminisées et traitées antireflets (AR)
  • D'autres Prisme à Angle Droit sont disponibles

Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 TECHSPEC® sont fabriqués à partir de N-BK7 pour être utilisés dans un nombre d'applications de lumière visible. Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour plier le chemin d'une image ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau. Les Prismes à Angle Droit en N-BK7 TECHSPEC® sont conçus à partir de N-BK7 de précision permettant une utilisation sur la totalité du spectre visible. Ces prismes à angle droit sont également proposés avec des surfaces aluminisées et à traitement AR. 

Informations techniques

Image Reflection as 90° Reflector
Image Reflection as 90° Reflector
Ray Path as 90° Reflector
Ray Path as 90° Reflector
Tunnel Diagram as 90° Reflector
Tunnel Diagram as 90° Reflector
Image Reflection as 180° Retroreflector
Image Reflection as 180° Retroreflector
Ray Path as 180° Retroreflector
Ray Path as 180° Retroreflector
Tunnel Diagram as 180° Retroreflector
Tunnel Diagram as 180° Retroreflector
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;