TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.435,95 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® présentent une conception optique haute résolution f/2,8 avec une lentille liquide Optotune intégrée pour une mise au point électronique rapide. Le concept d’ouverture f/2,8 à rendement lumineux élevé est idéal pour les applications de vision industrielle haute vitesse. Combinée avec une caméra et un logiciel appropriés, la lentille liquide focalisable fournit le contrôle actif de la focalisation nécessaire pour obtenir une solution d’autofocus. Ces objectifs de monture C sont optimisés pour les capteurs de 1,1” et possèdent un filetage de filtre frontal pour intégrer des filtres d’imagerie afin de répondre aux exigences de l'application. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC® sont idéaux pour les applications de vision industrielle et d'automatisation industrielle où la mise au point à plusieurs distances est nécessaire, comme les systèmes d'inspection de la qualité, l'automatisation rapide et le tri des colis. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT TECHSPEC ont remporté le prix d’or 2021 des Vision Systems Design Innovators Awards et la troisième place du prix Inspect Award 2021, prix décerné par les lecteurs.
Remarque : Les câbles Hirose (deux longueurs différentes) et le pilote de l'objectif sont nécessaires au fonctionnement et vendus séparément.