Produit ajouté au panier

Miroir Ultrarapide Chirpé 45°, 725 à 1000 nm, 12,7 mm

See More by UltraFast Innovations (UFI)
×
Stock #12-420 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€400,00
Qté 1-3
€400,00
Qté 4+
€350,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror
Applications Typiques:
Pulse Compression @ 45° of Ti:sapphire Ultrafast Lasers

Propriétés physiques et mécaniques

Wedge (arcmin):
<10
Ouverture Utile (%):
80
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.2

Propriétés optiques

Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.8
Spécification du Traitement:
Ravg >99.8% @ 725 - 1000nm (P-Polarization)
GDD Specification:
-70fs2 @ 725 - 1000nm (P-Polarization)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
725 - 1000
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Ultrafast Chirped (725-1000nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
800
Angle d'Incidence (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 800nm, 50fs, 1kHz, 100μm Beam Diameter

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Réflectivité élevée et dispersion de retard de groupe (GDD) négative
  • Idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression du faisceau à un AOI de 45°
  • Conçus pour les lasers femtoseconde, y compris Ti:saphir

Les Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI) sont conçus avec un angle d'incidence de 45° pour la compression ou la compensation de la dispersion des faisceaux à impulsions ultracourtes pendant leur transport. Ces miroirs ultrarapides ont un traitement multi-couche appliqué par pulvérisation magnétron optimisé pour fournir une dispersion de retard de groupe (GDD) négative et une réflectivité élevée de 725 à 1000 nm. Ils comportent également des substrats de qualité laser avec une qualité de surface élevée pour minimiser la dispersion de la lumière et une faible irrégularité, ce qui permet aux impulsions ultrarapides réfléchies de conserver leur puissance et leur intensité optiques. Les Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UFI sont idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression d'impulsions laser ultracourtes des lasers femtosecondes, comme celles des lasers Ti:saphir, pendant le transport du faisceau. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un miroir ultrarapide chirpé avec une taille ou une longueur d'onde personnalisée.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.