Produit ajouté au panier

Platine Adaptatrice 1,25"

×
Stock #53-922 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,25
Qté 1+
€35,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Filetage:
(1) ¼-20, (2) 4-40, (2) ¼-20 S.H.C.S Slots

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

#53-922 has no slots, only 4 c'bored clearance holes for #¼ SHCS.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders

Notre ligne de platines adaptatrices sont conçues pour nos plateaux de positionnement et permettente une variété d'applications sur banc optique. Bien que conçu pour un montage direct à une table de laboratoire, chacune se compose d'un filetage ¼-20 pour le positionnement vertical avec nos tiges et supports de tiges.

Remarque : #53-922 n'a pas de fentes, seulement 4 trous pour #¼ SHCS.

Pour l'utilisation avec nos plateaux à translation et à roulements à billes.

Informations Techniques

 
  A B C D E F Stock No.
1.25" Adapter Plate Assembly 1.25" 2.75" 2.00" 1.00" 4-40 0.88" #53-922
1.75" Adapter Plate Assembly 1.75" 3.75" 3.00" 1.00" 6-32 1.12" #53-923
2.62" Adapter Plate Assembly 2.62" 4.75" 4.00" 2.00" ¼-20 2.00" #53-924
5.00" Adapter Plate Assembly 5.00" 6.75" 6.00" 4.00" ¼-20 4.00" #53-925
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer