Produit ajouté au panier

Réseau de Diffraction Réfléchissant Plan Gravé Richardson Gratings™ Traité Or, 1200 rainures, 12,7 x 12,7 mm

See More by Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings
×
Stock #15-778 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€156,00
Qté 1+
€156,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
520R

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
12.7 x 12.7 ±0.1
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Ruled Grating
Longueur (mm):
12.70
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.5
Largeur (mm):
12.70
Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm):
±1
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.15
Tolérance d’Espacement entre les Rainures (%):
<0.05

Propriétés optiques

Traits par mm:
600
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 1600
Longueur d'Onde Blasée (nm):
1000
Angle Blasé (°):
17.5
Traitement:
Gold
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Front d'Onde Réflechi, RMS:
λ/4
Polarisation:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Optimisés pour une utilisation de 350 à 800 nm (500 nm) ou 700 à 1600 nm (1000 nm)
  • Disponibles dans les dimensions standard 12,7 x 12,7, 25 x 25 et 30 x 30 mm
  • Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
  • Tailles personnalisées proposées

Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Haute Précision Traités Or de Richardson Gratings™ sont des versions dorées des Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Gravés Haute Précision de Richardson Gratings™. Ils sont disponibles avec des longueurs d'onde de 500 nm ou 1000 nm et optimisés pour une utilisation à 350-800 nm ou 700-1600 nm respectivement. Ces réseaux gravés sont caractérisés par une efficacité supérieure à leur longueur d'onde de conception par rapport aux réseaux holographiques. Les Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Haute Précision Traités Or de Richardson Gratings™ constituent un excellent choix pour les configurations de spectroscopie utilisant des détecteurs en silicium ou les applications de télécommunication par fibre optique pour lesquelles une réflectivité plus élevée dans les régions spectrales NIR/IR est nécessaire. Des tailles personnalisées sont disponibles sur demande.                                                     

Remarque : La surface de ces réseaux est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation du réseau. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer