- Excellente efficacité à la longueur d'onde de blaze et à l'angle de blaze
- Tolérances dimensionnelles excellentes
- Conviennent parfaitement aux applications spectroscopiques
- Tailles personnalisées proposées
- Pouvoirs de résolution et dispersion les plus élevés
- Faible densité de rainures pour une utilisation dans les ordres supérieurs
- Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
- Tailles personnalisées proposées
- Haute efficacité de diffraction
- Réduction de la lumière parasite et périodicité plus précise que les réseaux gravés
- Options de longueur d'onde des régions UV à NIR disponibles
- Tailles personnalisées proposées
- Optimisés pour une utilisation de 350 à 800 nm (500 nm) ou 700 à 1600 nm (1000 nm)
- Disponibles dans les dimensions standard 12,7 x 12,7, 25 x 25 et 30 x 30 mm
- Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
- Tailles personnalisées proposées
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.