Produit ajouté au panier

Oculaires de Mise au Point 10X WF, 24 mm de diam. de champ

See More by Mitutoyo
×
Stock #56-001 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.125,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.125,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:
Mitutoyo

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
10X

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Utilise les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini
  • La conception trinoculaire facilite l'adaptation vidéo
  • La tourelle accepte jusqu'à quatre objectifs
  • Les objectifs et sources de lumière sont vendus séparément

Conçus pour offrir des grossissements élevés à de longues distances de travail, le Microscope d'Inspection Mitutoyo FS70 est un choix idéal pour de nombreuses applications d'inspection et d'assurance qualité. Incorporant la gamme complète d'objectifs corrigés infini Mitutoyo, le système de microscope obtient des grossissements de 20X à 8000X et des distances de travail de 6 à 34 mm. Les oculaires de focalisation peuvent accepter des réticules de 25 mm de diamètre. La tête trinoculaire 50/50 dispose d'un mouvement grossier, d'un mouvement fin de 0.1 mm/rev ainsi que d'une vidéo simultanée et d'une vision binoculaire.
Remarque : Les objectifs et l'éclairage sont vendus séparément.

Informations techniques

Mitutoyo FS70 Inspection Microscope
Microscope System
Mitutoyo FS70 Microscope System (includes #55-999, #56-000, #56-001, #56-002) #56-003
Microscope Head (One Required)
Mitutoyo FS70 Microscope Head #55-999
Microscope Stand (One Required)
Mitutoyo FS70 Microscope Stand #56-000
Microscope Eyepieces in Pairs (One Required)
10X WF Focusing Eyepieces, 24mm Field Dia. #56-001
15X WF Focusing Eyepieces, 16mm Field Dia. #56-310
20X WF Focusing Eyepieces, 12mm Field Dia. #56-004
Microscope Turret (One Required)
Manual 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 #56-002
Motorized 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 #56-313
Microscope Stage (Optional)
2" x 2" XY-Axes Positioning Stage #56-011
Accessories and Reticles (Optional)
Fiber Optic Light Guide for FS70, 72" Length #56-008
Polarizer Set #56-009
C-Mount Coupler (1X) for Video Adaptation #56-010
90° Crossline, Reticle #56-005
Concentric Circles Reticle, 1.2 - 18mm Dia, 1.2mm Increments #56-007
20mm Line/0.1mm Divisions, Reticle #56-183
5mm Line/0.05mm Divisions, Reticle #56-184
90°/60° Crossline, Reticle #56-311

 
Stock No. Objective WD (mm) Resolving Power (μm) 10X Eyepiece #56-001 15X Eyepiece #56-310 20X Eyepiece #56-004
Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm)
#58-235 M Plan Apo 1X 11 11 10-20X 24-12 15-30X 16-8 20-40X 12-6
#46-142 M Plan Apo 2X 34 5 20-40X 12-6 30-60X 8-4 40-80X 6-3
#46-143 M Plan Apo 5X 34 2 50-100X 4.8-2.4 75-150X 3.2-1.6 100-200X 2.4-1.2
#66-383 M Plan Apo 7.5X 35 1.3 75-150X 3.2-1.6 112.5-225X 2.13-1.07 150-300X 1.6-0.8
#46-144 M Plan Apo 10X 33.5 1 100-200X 2.4-1.2 150-300X 1.6-0.8 200-400X 1.2-0.6
#46-145 M Plan Apo 20X 20 0.7 200-400X 1.2-0.6 300-600X 0.8-0.4 400-800X 0.6-0.3
#46-146 M Plan Apo 50X 13 0.5 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#46-147 M Plan Apo 100X 6 0.4 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06
#46-398 M Plan Apo 20X SL 30.5 1 200-400X 1.2-0.6 300-600X 0.8-0.4 400-800X 0.6-0.3
#46-399 M Plan Apo 50X SL 20.5 0.7 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#46-401 M Plan Apo 100X SL 13 0.5 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06
#34-247 M Plan Apo 5X HR 25.5 1.3 50-100X 4.8-2.4 75-150X 3.2-1.6 100-200X 2.4-1.2
#58-236 M Plan Apo 10X HR 15 0.6 100-200X 2.4-1.2 150-300X 1.6-0.8 200-400X 1.2-0.6
#58-237 M Plan Apo 50X HR 5.2 0.3 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#58-238 M Plan Apo 100X HR 1.3 0.3 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer