TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €2.020,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® VariMagTL® sont conçus pour les applications demandant un réglage constant du champ de vision du système. Chaque objectif offre une gamme de grossissement que les utilisateurs peuvent régler ou bloquer avec une vis de réglage. Avec une couverture de capteurs de format jusqu’à 2/3”, ces objectifs télécentriques sont dotés de conception compacte à monture C pour un intégration facile en système. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® VariMagTL® comprennent également un diaphragme variable leur permettant de contrôler la luminosité et d’améliorer la qualité d’image. Ces objectifs sont idéaux pour l'inspection de semi-conducteurs ou d'électroniques et dans les applications d’automatisation en usine.
Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l’Innovators Award 2015.
Remarque : Des versions de grossissement fixes personnalisées sont également disponibles pour répondre à vos besoins de volume. Veuillez contacter notre service de support technique pour discuter de vos besoins spécifiques.
| 0.25X -0.50X Telecentric Lens, #88-385 | ||||||
| Magnification | 0.25X | 0.30X | 0.35X | 0.40X | 0.45X | 0.50X |
| Working Distance (mm) | 145 | 124.5 | 112 | 104 | 100.2 | 100.1 |
| Field of View (mm)* | 35.2 | 29.3 | 25.1 | 22 | 19.6 | 17.6 |
| 0.5X - 1.0X Telecentric Lens, #88-386 | ||||||
| Magnification | 0.5X | 0.6X | 0.7X | 0.8X | 0.9X | 1.0X |
| Working Distance (mm) | 115 | 106 | 102 | 100 | 100 | 100 |
| Field of View (mm)* | 17.6 | 14.67 | 12.6 | 11 | 9.78 | 8.8 |
| 1.0X - 3.0X Telecentric Lens, #88-387 | ||||||
| Magnification | 1.0X | 1.5X | 2.0X | 2.5X | 3.0X | |
| Working Distance (mm) | 71.6 | 61 | 55.6 | 52.4 | 50.3 | |
| Field of View (mm)* | 8.8 | 5.87 | 4.4 | 3.5 | 2.93 | |