Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,5X - 1,0X Objectif Télécentrique VariMagTL®

0.5X - 1.0X VariMagTL® Telecentric Lens, #88-386

0.5X - 1.0X VariMagTL® Telecentric Lens, #88-386
×
Stock #88-386 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.630,00
Qté 1+
€1.630,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Telecentric Lens
Style:
Telecentric, Variable Magnification

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
175.48
Diamètre Max. (mm):
50.8
Poids (g):
642

Propriétés optiques

Résolution:
75 lp/mm @ >20%
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.1
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.1
Grossissement Primaire PMAG:
0.5X - 1.0X
Distance de Travail (mm):
100 - 115
Ouverture (f/#):
f/6 - Closed
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
17.6 x 13.2 - 8.8 x 6.6
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M40.5 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Champ de Vision Réglable
  • Diaphragme Variable pour Contrôler la Luminosité
  • Versions Fixes et Télécentriques disponibles

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® VariMagTL® sont conçus pour les applications demandant un réglage constant du champ de vision du système. Chaque objectif offre une gamme de grossissement que les utilisateurs peuvent régler ou bloquer avec une vis de réglage. Avec une couverture de capteurs de format jusqu’à 2/3”, ces objectifs télécentriques sont dotés de conception compacte à monture C pour un intégration facile en système. Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® VariMagTL® comprennent également un diaphragme variable leur permettant de contrôler la luminosité et d’améliorer la qualité d’image. Ces objectifs sont idéaux pour l'inspection de semi-conducteurs ou d'électroniques et dans les applications d’automatisation en usine.

Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l’Innovators Award 2015.

Remarque : Des versions de grossissement fixes personnalisées sont également disponibles pour répondre à vos besoins de volume. Veuillez contacter notre service de support technique pour discuter de vos besoins spécifiques.

Informations Techniques

0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-385)
0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-385)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-386)
0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-386)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-387)
1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-387)
 
0.25X -0.50X Telecentric Lens, #88-385
Magnification 0.25X 0.30X 0.35X 0.40X 0.45X 0.50X
Working Distance (mm)  145 124.5 112 104 100.2 100.1
Field of View (mm)*  35.2 29.3 25.1 22 19.6 17.6
0.5X - 1.0X Telecentric Lens, #88-386
Magnification 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
Working Distance (mm)  115 106 102 100 100 100
Field of View (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
1.0X - 3.0X Telecentric Lens, #88-387
Magnification 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.0X  
Working Distance (mm)  71.6 61 55.6 52.4 50.3  
Field of View (mm)*  8.8 5.87 4.4 3.5 2.93  

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Replacement 2X - 3X Adapter for #88-387 #89-409 €50,00   Demande de Devis