Produit ajouté au panier

Objectif 100X CFI Plan-Apo Lambda D à Immersion dans l'Huile

See More by Nikon
×
Stock #75-367 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.440,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €8.440,00 prix unitaire
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
MRD71970
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.25
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
59.70
Diamètre Max. (mm):
35
Poids (g):
300

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.064
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.088
Grossisse-
ment:
100X
Ouverture Numérique NA:
1.45
Distance de Travail (mm):
0.17
Numéro de Champ:
25
Parfocal Length (mm):
60.06
Liquide d'Immersion :
Oil

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M25 x 0.75

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Ultra-planéité de l’image, haute résolution sur un champ de vision de 25 mm
  • Correction avancée de l'aberration chromatique (UV-NIR)
  • Compatibilité polyvalente avec plusieurs techniques de microscopie

Les Objectifs Plan-Apochromatiques Nikon CFI Lambda D offrent une imagerie ultra-plane et à haute résolution sur un champ de vision de 25 mm, garantissant une clarté d'un bord à l'autre, ce qui est idéal pour l'imagerie numérique, le stitching d'images et l'analyse à haut contenu. Ces objectifs sont conçus avec une correction avancée de l'aberration chromatique de l'UV au NIR (405-850 nm), offrant des images fidèles aux couleurs sur plusieurs canaux de fluorescence sans qu'il soit nécessaire de changer d'objectif, garantissant une imagerie multicolore précise avec un minimum de franges colorées. Les Objectifs Plan-Apochromatiques Nikon CFI Lambda D offrent une compatibilité polyvalente avec une large gamme de techniques de microscopie, notamment la microscopie à fond clair, à fluorescence, à contraste interférentiel différentiel (DIC), à contraste de phase et à polarisation. Disponibles dans des grossissements de 2X à 100X, ces objectifs sont facilement intégrables dans les systèmes de microscopie existants avec les filetages de montage standard Nikon M25 x 0,75. Les images lumineuses, les grands champs et la grande fidélité des couleurs font de ces objectifs des outils idéaux pour les applications pharmaceutiques, le criblage à haut contenu et l'imagerie des cellules vivantes et à fluorescence.