Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Télécentrique CobaltTL avec Éclairage en Ligne 0,69X

×
Stock #15-873 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.040,00
Qté 1+
€3.040,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Typical Distortion @ 520nm (%):
<0.027
Typical Telecentricity @ 520nm (°):
<0.086

Product Details

Numéro de Stock Equerre de Montage:
#63-233- Sold Separately
Type:
Telecentric Lens
Style:
In-Line Illumination

Physical & Mechanical Properties

Option Iris:
Variable
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
175.00
Diamètre Max. (mm):
55
Poids (g):
792.4

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
11.59mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
15.93mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
23.17mm
Cercle Image Max. (mm):
17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.058
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
20.39mm
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
13.04mm
Grossissement Primaire PMAG:
0.69X
Distance de Travail (mm):
110
Ouverture (f/#):
f/4.5 - f/22
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±2.16mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
20.4 x 15.3
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Taille maximale du capteur:
1.1"

Threading & Mounting

Filetage Filtre:
M52 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Additional Info

Remarque:
CobaltTL

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif bi-télécentrique haute résolution et éclairage en ligne
  • Jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 1,1" avec f/4

Les Objectifs Télécentriques CobalTL TECHSPEC® sont conçus pour les applications d'inspection, de mesure et de jaugage des semi-conducteurs et de l'électronique. Ces objectifs télécentriques permettent d'obtenir un débit lumineux élevé avec des nombres f faibles, leaders du secteur. Avec une télécentricité inférieure à 0,015° et une faible distorsion de 0,013%, ces objectifs sont idéaux pour le stitching d'images. Ces objectifs au format de capteur de 17,6 mm de diagonale sont compatibles avec les capteurs Sony IMX304 de 1,1" et d'autres capteurs de format similaire tels que le Sony IMX183. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® produisent des niveaux de contraste inégalés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec le plus haut degré de précision de mesure. Les versions en ligne offrent la possibilité de faire pivoter ou de repositionner le port d'éclairage en ligne pour permettre une flexibilité maximale lors de la construction de machines. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® sont compatibles avec les environnements à fortes vibrations et sont dotées d'une vis de blocage encastrée et amovible pour verrouiller l'iris en place.

#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f6
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f6
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f6
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f6
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10

Informations Techniques

 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer