Les Objectifs Télécentriques CobalTL TECHSPEC® sont conçus pour les applications d'inspection, de mesure et de jaugage des semi-conducteurs et de l'électronique. Ces objectifs télécentriques permettent d'obtenir un débit lumineux élevé avec des nombres f faibles, leaders du secteur. Avec une télécentricité inférieure à 0,015° et une faible distorsion de 0,013%, ces objectifs sont idéaux pour le stitching d'images. Ces objectifs au format de capteur de 17,6 mm de diagonale sont compatibles avec les capteurs Sony IMX304 de 1,1" et d'autres capteurs de format similaire tels que le Sony IMX183. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® produisent des niveaux de contraste inégalés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec le plus haut degré de précision de mesure. Les versions en ligne offrent la possibilité de faire pivoter ou de repositionner le port d'éclairage en ligne pour permettre une flexibilité maximale lors de la construction de machines. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® sont compatibles avec les environnements à fortes vibrations et sont dotées d'une vis de blocage encastrée et amovible pour verrouiller l'iris en place.
Description | Stock No. | Length (A) | Front Diameter (B) | Back Diameter (C) | |
0.28X | C-Mount | #62-921 | 197.59mm | 138.6mm | 50mm |
0.36X | C-Mount | #88-602 | 163.5mm | 70mm | 43.5mm |
0.5X | C-Mount | #62-911 | 172.9mm | 90mm | 50mm |
0.55X | C-Mount | #88-603 | 182.5mm | 62mm | 43.5mm |
0.69X | C-Mount | #15-872 / #15-873 (In-Line) | 174.96mm | 55mm | 46mm |
0.9X | C-Mount | #62-901 | 199.8mm | 65mm | 53mm |
![]() |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Collier de Montage, Diamètre Interne de 90 mm | #63-441 | €326,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.