Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,55X, 1" Monture C, Objectif Télécentrique PlatinumTL™

0.55X Magnification

0.55X Magnification
×
Stock #88-603 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.215,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.215,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
CobaltTL Series
Numéro de Stock Equerre de Montage:
#89-721 Sold Separately
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
182.50
Diamètre Max. (mm):
62.0
Poids (g):
629
Distance de Flange (mm):
17.5

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
25.61mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
23.28mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
16.00mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
13.09mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
11.64mm
Cercle Image Max. (mm):
17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.046
Nombre d'Éléments (Groupes):
10 (7)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
<0.084
Typical Distortion @ 588nm (%):
<0.087
Grossissement Primaire PMAG:
0.55X
Grossissement de l'objectif télécentrique:
0.55
Distance de Travail (mm):
150.00
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
25.6 x 19.2
Ouverture (f/#):
f/6 - f/16
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Profondeur de Champ (mm):
±1.765mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Grossisse-
ment:
0.55X
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"
Pixel Size (μm):
2.20

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M58 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif bi-télécentrique haute résolution et éclairage en ligne
  • Jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs de 1,1" avec f/4

Les Objectifs Télécentriques CobalTL TECHSPEC® sont conçus pour les applications d'inspection, de mesure et de jaugage des semi-conducteurs et de l'électronique. Ces objectifs télécentriques permettent d'obtenir un débit lumineux élevé avec des nombres f faibles, leaders du secteur. Avec une télécentricité inférieure à 0,015° et une faible distorsion de 0,013%, ces objectifs sont idéaux pour le stitching d'images. Ces objectifs au format de capteur de 17,6 mm de diagonale sont compatibles avec les capteurs Sony IMX304 de 1,1" et d'autres capteurs de format similaire tels que le Sony IMX183. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® produisent des niveaux de contraste inégalés, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image maximale avec le plus haut degré de précision de mesure. Les versions en ligne offrent la possibilité de faire pivoter ou de repositionner le port d'éclairage en ligne pour permettre une flexibilité maximale lors de la construction de machines. Les Objectifs Télécentriques CobaltTL TECHSPEC® sont compatibles avec les environnements à fortes vibrations et sont dotées d'une vis de blocage encastrée et amovible pour verrouiller l'iris en place.

Informations techniques

#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer