Produit ajouté au panier

Capteur d’Énergie Pyroélectrique, 0,19 - 20 μm, 15 J

0.19 - 20μm, 15J, Pyroelectric Energy Detector

0.19 - 20μm, 15J, Pyroelectric Energy Detector

×
Stock #78-469 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.080,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €3.080,00 prix unitaire
Qté 5+ €2.775,00 prix unitaire
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
QE50LP-H-MB-INT-D0
Méthode de Refroidissement:
Heatsink
Remarque:
1 of (#15-267) is included
Énergie d'Incidence Max. (J):
15
Mesureurs Compatibles:
Integra (Integrated)

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
75 x 75 x 44
Poids (g):
338
Poids (kg):
0.34
Zone Active (mm):
50 x 50

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 20000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 20

Capteur

Capteur:
Pyroelectric

Electrical

Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
20,000
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
20
Densité de Puissance Max. (J/cm2, Impulsions de 10ns):
0.6
Niveau de Bruit:
10 μJ

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Photodétecteurs, thermopiles et capteurs pyroélectriques disponibles
  • Différentes tailles de zone active sur une large gamme de sensibilités
  • Détecteurs sans compteur et sans fil également disponibles.

Les Détecteurs de Puissance et d'Énergie Basés sur USB Gentec-EO Integra combinent un wattmètre et un détecteur dans un seul boîtier pratique tout en offrant des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l'analyse des faisceaux. Ces détecteurs sont dotés d'un connecteur USB pour faciliter la connexion à un PC ou à un autre système d'acquisition et comprennent un logiciel convivial permettant le contrôle par PC ou par commandes sérielles. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les Détecteurs de Puissance et d'Énergie Gentec-EO Integra USB peuvent être utilisés avec une variété de puissances laser allant des nanowatts à plusieurs kilowatts. Ces détecteurs sont idéaux pour la mesure de l'énergie laser, l'imagerie thermique et les applications de télédétection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;