| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.340,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Trusquins Mitutoyo sont conçus avec une piste verticale unidimensionnelle pour mesurer la hauteur des objets avec des plages de mesure allant jusqu'à 24" et des pas numériques de 0,0005". Dotées d'un codeur linéaire ABSOLUTE®, ces trusquins ne nécessitent pas le réglage d'un point de référence à chaque mise sous tension. En outre, le codeur empêche les erreurs de sur-vitesse, ce qui améliore la fiabilité et la répétabilité des mesures. Les Trusquins Mitutoyo sont dotés d'un affichage numérique facile à lire et d'une grande roue d'avance à glissière lisse pour faciliter l'utilisation dans toutes les applications. La structure rigide de la colonne et la longue durée de vie de la batterie (5 ans en utilisation normale) garantissent une durabilité à long terme, même dans des conditions de travail rigoureuses.