Produit ajouté au panier

Lames à Retard

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Lames à Retard Cristallines Lames à Retard Cristallines
  • Retard de λ/4 ou λ/2 d’ordre multiple ou zéro
Lames d’Onde en Polymère Lames d’Onde en Polymère
  • Durable Substrates for Zero Order λ/2 or λ/4 Retardance
Lames à Retard Achromatiques Lames à Retard Achromatiques
  • Transmission efficace sur une large gamme de longueurs d'onde dans un format compact
Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel
  • Retard efficace sur une large gamme de longueurs d'onde avec une faible variation
Convertisseurs de Polarisation Radiale Convertisseurs de Polarisation Radiale
  • Convertissent la polarisation linéaire en polarisation radiale ou azimutale
Ressources

Les Lames à Retard ou Lame d'Onde, également connues comme des Retardateurs, sont utilisées pour transmettre la lumière tout en modifiant son état de polarisation, sans atténuer, dévier ou déplacer le faisceau. Les Lames à Retard sont couramment utilisées pour faire tourner la polarisation linéaire ou transformer la polarisation linéaire en polarisation circulaire, et peuvent être utilisées dans les isolateurs optiques. Les Lames à Retard sont conçus pour fonctionner avec de la lumière qui possède des états de polarisation existants. L'utilisation d'une Lames à Retard avec de la lumière non polarisée n'aura pas d'impact sur son état de polarisation et la lumière restera non polarisée. Les Lames à Retard se composent de matériaux biréfringents, cristallins ou polymères qui créent un décalage de phase entre les composantes de polarisation.

Edmund Optics offre toute une variété de Lames à Retard avec des matériaux cristallins ou polymères, comprenant des lames d'ordre multiple, d'ordre zéro, ou achromatiques. Les Lames à Retard Polymères offrent une performance supérieure sur une large gamme d'angles d'incidence. Les Lames d'ordre multiple peuvent parfaitement être utilisées avec une lumière monochromatique qui diverge de moins de 1 % sur la longueur d'onde de conception de la Lames à Retard. Les Lames à Retard d'Ordre Zéro offrent une performance élevée sur une longueur d'onde ou des plages de température plus larges. Les Lames à Retard Achromatiques offrent les performances les plus constantes sur la longueur d'onde ou les plages de température les plus larges.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer