![Polariseurs Linéaires](https://productimages.edmundoptics.com/8104.jpg?w=305&quality=80)
- Transforment la lumière polarisée aléatoirement en lumière polarisée linéairement
![Polariseurs circulaires](https://productimages.edmundoptics.com/6521.jpg?w=305&quality=80)
- Transforment la lumière polarisée aléatoirement en lumière polarisée circulairement
INFORMATIONS TECHNIQUES ET NOTES D’APPLICATIONS
Notes d'Applications
CALCULATEUR D’EQUATIONS COMMUNES
Outils Techniques
TUTORIALS & PRODUCT OVERVIEWS
Vidéos
NOUVEAUX PRODUITS & TECHNOLOGIES
TENDANCES EN OPTIQUE
TELECHARGER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
Links to Industry Articles
Publications
Les Optiques de Polarisation sont utilisés dans les applications d'imagerie pour réduire l'éblouissement ou les taches de lumière, améliorer le contraste ou effectuer des essais mécaniques. Les Optiques de Polarisation peuvent également être utilisées pour mesurer les changements dans les champs magnétiques, la température, les structures moléculaires, les interactions chimiques ou les vibrations acoustiques. Les Optiques de Polarisation sont utilisées pour transmettre un état de polarisation spécifique tout en bloquant tous les autres. La lumière polarisée peut avoir une polarisation linéaire, circulaire ou elliptique.
Edmund Optics propose une large gamme de polariseurs dichroïques, cristallins et de grilles polarisantes. Les polariseurs dichroïques offrent un excellent rapport qualité/prix et sont proposés avec de grandes ouvertures. Les polariseurs cristallins sont parfaits pour les applications laser grâce à leur taux d'extinction et seuils de dommages élevés. Les grilles polarisantes sont parfaites pour les applications à large bande. Elles utilisent un réseau de fils microscopiques pour transmettre de manière sélective la lumière polarisée P tout en réfléchissant la lumière polarisée S. La lumière polarisée S est perpendiculaire au plan d'incidence, tandis que la lumière polarisée P est parallèle. Edmund Optics propose également une large gamme de lames d'ondes d’ordre zéro et multiple, ainsi que des rotateurs de polarisation et des retardateurs de Fresnel plus spécialisés.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.