Traitements AR pour un Seuil d'Endommagement Laser Élevé
Le Seuil de Dommage Laser (Laser Damage Threshold ou LDT), également connu sous le terme Seuil d'Endommagement Laser (Laser Induced Damage Threshold ou LIDT), est l’une des caractéristiques les plus importantes à prendre en compte lors de l’intégration d’un composant optique dans une application laser. Le type de dommage causé au composant optique par un faisceau laser dépend de sa longueur d’onde, sa longueur de pulsation, sa polarisation, son taux de répétition et ses caractéristiques spatiales, parmi d'autres facteurs. Le mécanisme de défaillance de l’optique est lié soit au substrat, soit au traitement. Le tableau ci-dessous répertorie les variables les plus courantes qui affectent le LIDT :

Variables qui affectent le LDT/LIDT | ||
Laser | Substrat | Traitement |
Puissance de Sortie | Matériau | Matériau du Revêtement |
Durée d'Impulsion | Qualité de Surface | Processus Utilisé |
Taux de Répétition | Propreté | Préparation et Nettoyage avant Traitement |
Profil de Faisceau | Conditions Environnementales | Contrôle Lot par Lot |
Diamètre de Faisceau (1/e2) | Absorption du Matériau | Concept de Revêtement et Optimisation |
Longueur d’Onde | Homogénéité du Matériau | Couches Protectrices |
Edmund Optics® spécifie un bon nombre de ses lentilles optiques TECHSPEC® traitées AR avec soit un Seul de Dommage Laser, soit une Limite de Densité de l’Énergie Typique.
Les Lentilles avec une valeur attribuée au Seuil de Dommage Laser ont été conçues et garanties pour résister à un certain niveau de fluence laser. Nous accordons une très grande prudence à la préparation du substrat, aux processus de nettoyage et de dépôt, au choix des matériaux, aux processus et à l’emballage, pour garantir que les lentilles ne seront pas endommagées par les paramètres laser spécifiés. Tous les processus ont été méticuleusement documentés, et les lentilles fabriquées selon le cahier des charges ont été rigoureusement testées par des centres d’essai indépendants en suivant la norme ISO-21254.
Les lentilles avec une Limite de Densité Énergétique Typique sont traitées avec un revêtement anti-reflet (AR) qui a la caractéristique de résister aux paramètres laser spécifiés. Les substrats de lentilles sont fabriqués conformément aux processus et normes de fabrication de classe mondiale d’Edmund Optics, mais n’ont pas été spécifiquement conçus pour résister à des lasers à haute énergie.
Qu’une lentille ait un seuil de dommage laser garanti ou une limite de densité énergétique type, la performance ultime de la lentille dépend grandement de l’environnement dans lequel elle se trouve. Pour optimiser la durée de vie et la performance de votre lentille, veuillez consulter notre site pour les notes d’application qui expliquent le traitement, le nettoyage et le stockage appropriés à apporter sur les optiques laser.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.