Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prismes à Angle Droit Raie Laser - Haute Puissance

×
  • Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Seuil de Dommage Elevé
  • Déviation du Rayon de 90°
  • D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles

Les Prismes à Angle Droit Raie Laser Haute Puissance TECHSPEC® fournissent des seuils de dommage élevés allant de
2 à 5J/cm2 permettant une facilité d'intégration dans la majorité des systèmes laser Nd:YAG. Ils se composent d'une faible tolérance angulaire et sont fabriqués à partir de silice fondue UV de précision, les rendant idéaux en applications à base laser nécessitant un alignement précis.

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Tolérance Angulaire (arcsec):
±40
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Tolérance Pyramide (arcmin):
±1
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
90
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Produits

 Longueur des Côtés (mm)   Longueur de l'Hypoténuse (mm)   Traitement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
5.00 7.10 Laser V-Coat (355nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (355nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (355nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (355nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (355nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (532nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (532nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (532nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (532nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (532nm)
5.00 7.10 Laser V-Coat (1064nm)
10.00 14.10 Laser V-Coat (1064nm)
12.50 17.70 Laser V-Coat (1064nm)
15.00 21.20 Laser V-Coat (1064nm)
20.00 28.30 Laser V-Coat (1064nm)

Description Produit

Les prismes à angle droit sont généralement utilisés pour courber les trajectoires ou rediriger la lumière à 90°. Cela produit une image à gauche et selon l'orientation du prisme, l'image peut être inversée ou retournée. Les prismes à angle droit peuvent également être utilisés en combinaison pour le déplacement d'une image/d'un faisceau.

Informations Techniques

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer