Les Anneaux Lumineux Compacts de Smart Vision Lights sont des lampes à fond clair conformes à la norme IP65, avec une distance de travail de 500 à 2000 mm, qui peuvent être directement connectées à une caméra pour être contrôlées via la sortie de déclenchement. La technologie Multi-Drive™ intégrée, qui offre à la fois un fonctionnement continu et un mode OverDrive™, délivre jusqu'à 6 fois la puissance continue avec une réponse à faible latence et des durées de stroboscope rapides jusqu'à 10 ms. Ces anneaux lumineux sont dotés d'une conception en forme d'aile de chauve-souris qui éclaire une plus grande surface que les systèmes d'éclairage intégrés et produit une plus grande quantité de lumière, ce qui les rend idéaux pour être utilisés avec des polariseurs, des diffuseurs et d'autres éléments optiques qui réduisent l'intensité de la lumière. Les produits d'éclairage Smart Visions Lights bénéficient d'une garantie limitée de 10 ans, la meilleure du secteur.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®